Parallelle Beschermplug: 47,0 mm Pasdiameter, 20,5 mm plughoogte, 57,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12502
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 47,0 mm en met een flensdiameter van 57,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
47,0 mm
Fittinghoogte
:
20,5 mm
Flensdiameter
:
57,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
43,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751006980
Standaard Verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 5,58 50 : € 2,79 250 : € 1,33 500 : € 0,838 5000 : € 0,797 10000 : € 0,754
essential solutions
delivered