Parallelle Beschermplug: 30,0 mm Pasdiameter, 8,5 mm plughoogte, 34,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12195
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 30,0 mm en met een flensdiameter van 34,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
30,0 mm
Fittinghoogte
:
8,5 mm
Flensdiameter
:
34,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
27,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751009769
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,579 150 : € 0,288 750 : € 0,138 1500 : € 0,0869 15000 : € 0,0826 30000 : € 0,0783
essential solutions
delivered