Parallelle Beschermplug: 29,0 mm Pasdiameter, 8,5 mm plughoogte, 33,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12194
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 29,0 mm en met een flensdiameter van 33,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
29,0 mm
Fittinghoogte
:
8,5 mm
Flensdiameter
:
33,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
26,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751009837
Standaard Verpakking: 1500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,544 150 : € 0,272 750 : € 0,13 1500 : € 0,0819 15000 : € 0,0778 30000 : € 0,0737
essential solutions
delivered