Parallelle Beschermplug: 28,0 mm Pasdiameter, 8,5 mm plughoogte, 32,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12193
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 28,0 mm en met een flensdiameter van 32,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
28,0 mm
Fittinghoogte
:
8,5 mm
Flensdiameter
:
32,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
25,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751009684
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,51 200 : € 0,255 1000 : € 0,123 2000 : € 0,0769 20000 : € 0,0729 40000 : € 0,0691
essential solutions
delivered