Parallelle Beschermplug: 26,0 mm Pasdiameter, 8,5 mm plughoogte, 30,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12191
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 26,0 mm en met een flensdiameter van 30,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
26,0 mm
Fittinghoogte
:
8,5 mm
Flensdiameter
:
30,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Inside Diameter
:
23,5 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Colour
:
Naturel
Material
:
LDPE
Full Material
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751009561
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,476 200 : € 0,239 1000 : € 0,113 2000 : € 0,0717 20000 : € 0,0681 40000 : € 0,0644
essential solutions
delivered