Parallelle Beschermplug: 25,0 mm Pasdiameter, 7,5 mm plughoogte, 29,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12190
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 25,0 mm en met een flensdiameter van 29,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
25,0 mm
Fittinghoogte
:
7,5 mm
Flensdiameter
:
29,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Inside Diameter
:
22,5 mm
Fitting Style
:
Drukbevestiging
Colour
:
Naturel
Material
:
LDPE
Full Material
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751009509
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,443 250 : € 0,222 1250 : € 0,106 2500 : € 0,0666 25000 : € 0,0633 50000 : € 0,0599
essential solutions
delivered