Parallelle Beschermplug: 24,5 mm Pasdiameter, 7,5 mm plughoogte, 28,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 12189
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 24,5 mm en met een flensdiameter van 28,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
24,5 mm
Fittinghoogte
:
7,5 mm
Flensdiameter
:
28,5 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
22,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751009486
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,429 250 : € 0,214 1250 : € 0,102 2500 : € 0,0644 25000 : € 0,0613 50000 : € 0,0581
essential solutions
delivered