Parallelle Beschermplug: 24,0 mm Pasdiameter, 7,5 mm plughoogte, 28,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12188
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 24,0 mm en met een flensdiameter van 28,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
24,0 mm
Fittinghoogte
:
7,5 mm
Flensdiameter
:
28,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
21,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751009417
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,414 250 : € 0,208 1250 : € 0,0991 2500 : € 0,0624 25000 : € 0,0594 50000 : € 0,0562
essential solutions
delivered