Parallelle Beschermplug: 23,5 mm Pasdiameter, 7,5 mm plughoogte, 27,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 12187
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 23,5 mm en met een flensdiameter van 27,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
23,5 mm
Fittinghoogte
:
7,5 mm
Flensdiameter
:
27,5 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
21,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751009783
Standaard Verpakking: 1250

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,408 125 : € 0,205 625 : € 0,0975 1250 : € 0,0615 12500 : € 0,0583 25000 : € 0,0553
essential solutions
delivered