Parallelle Beschermplug: 23,0 mm Pasdiameter, 7,5 mm plughoogte, 27,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12186
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 23,0 mm en met een flensdiameter van 27,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
23,0 mm
Fittinghoogte
:
7,5 mm
Flensdiameter
:
27,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
20,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751009714
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,394 250 : € 0,198 1250 : € 0,0942 2500 : € 0,0594 25000 : € 0,0564 50000 : € 0,0534
essential solutions
delivered