Parallelle Beschermplug: 22,5 mm Pasdiameter, 7,5 mm plughoogte, 26,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 12185
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 22,5 mm en met een flensdiameter van 26,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
22,5 mm
Fittinghoogte
:
7,5 mm
Flensdiameter
:
26,5 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
20,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751009233
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,388 250 : € 0,194 1250 : € 0,0925 2500 : € 0,0583 25000 : € 0,0554 50000 : € 0,0525
essential solutions
delivered