Parallelle Beschermplug: 21,5 mm Pasdiameter, 7,8 mm plughoogte, 25,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 12183
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 21,5 mm en met een flensdiameter van 25,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
21,5 mm
Fittinghoogte
:
7,8 mm
Flensdiameter
:
25,5 mm
Flensdikte
:
1,3 mm
Binnendiameter
:
19,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751009073
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,36 500 : € 0,18 2500 : € 0,0862 5000 : € 0,0543 50000 : € 0,0516 100000 : € 0,0489
essential solutions
delivered