Parallelle Beschermplug: 20,0 mm Pasdiameter, 7,8 mm plughoogte, 24,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12180
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 20,0 mm en met een flensdiameter van 24,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
20,0 mm
Fittinghoogte
:
7,8 mm
Flensdiameter
:
24,0 mm
Flensdikte
:
1,3 mm
Binnendiameter
:
18,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751008908
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,334 500 : € 0,166 2500 : € 0,0795 5000 : € 0,0501 50000 : € 0,0476 100000 : € 0,0452
essential solutions
delivered