Parallelle Beschermplug: 19,5 mm Pasdiameter, 7,3 mm plughoogte, 23,4 mm flensdiameter

Artikelcode: 12179
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 19,5 mm en met een flensdiameter van 23,4 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
19,5 mm
Fittinghoogte
:
7,3 mm
Flensdiameter
:
23,4 mm
Flensdikte
:
1,3 mm
Binnendiameter
:
17,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751009677
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,32 500 : € 0,16 2500 : € 0,0764 5000 : € 0,0481 50000 : € 0,0457 100000 : € 0,0432
essential solutions
delivered