Parallelle Beschermplug: 18,0 mm Pasdiameter, 7,3 mm plughoogte, 22,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12176
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 18,0 mm en met een flensdiameter van 22,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
18,0 mm
Fittinghoogte
:
7,3 mm
Flensdiameter
:
22,0 mm
Flensdikte
:
1,3 mm
Binnendiameter
:
16,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751008649
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,30 500 : € 0,149 2500 : € 0,0715 5000 : € 0,0451 50000 : € 0,0428 100000 : € 0,0406
essential solutions
delivered