Parallelle Beschermplug: 17,5 mm Pasdiameter, 6,3 mm plughoogte, 21,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 12175
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 17,5 mm en met een flensdiameter van 21,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
17,5 mm
Fittinghoogte
:
6,3 mm
Flensdiameter
:
21,5 mm
Flensdikte
:
1,3 mm
Binnendiameter
:
15,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751008571
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,293 500 : € 0,146 2500 : € 0,0699 5000 : € 0,0441 50000 : € 0,0418 100000 : € 0,0395
essential solutions
delivered