Parallelle Beschermplug: 17,0 mm Pasdiameter, 6,3 mm plughoogte, 21,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12174
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 17,0 mm en met een flensdiameter van 21,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
17,0 mm
Fittinghoogte
:
6,3 mm
Flensdiameter
:
21,0 mm
Flensdikte
:
1,3 mm
Binnendiameter
:
15,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751008540
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,285 500 : € 0,143 2500 : € 0,0682 5000 : € 0,0429 50000 : € 0,0408 100000 : € 0,0387
essential solutions
delivered