Parallelle Beschermplug: 16,0 mm Pasdiameter, 6,3 mm plughoogte, 20,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12172
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 16,0 mm en met een flensdiameter van 20,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
16,0 mm
Fittinghoogte
:
6,3 mm
Flensdiameter
:
20,0 mm
Flensdikte
:
1,3 mm
Binnendiameter
:
14,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751008458
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,279 500 : € 0,139 2500 : € 0,0667 5000 : € 0,042 50000 : € 0,0399 100000 : € 0,0377
essential solutions
delivered