Parallelle Beschermplug: 15,5 mm Pasdiameter, 6,3 mm plughoogte, 19,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 12171
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 15,5 mm en met een flensdiameter van 19,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
15,5 mm
Fittinghoogte
:
6,3 mm
Flensdiameter
:
19,5 mm
Flensdikte
:
1,3 mm
Binnendiameter
:
13,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751008434
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,272 500 : € 0,136 2500 : € 0,065 5000 : € 0,0409 50000 : € 0,0389 100000 : € 0,0369
essential solutions
delivered