Parallelle Beschermplug: 14,5 mm Pasdiameter, 5,8 mm plughoogte, 18,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 12169
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 14,5 mm en met een flensdiameter van 18,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
14,5 mm
Fittinghoogte
:
5,8 mm
Flensdiameter
:
18,5 mm
Flensdikte
:
1,3 mm
Binnendiameter
:
12,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751008380
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,259 500 : € 0,129 2500 : € 0,0618 5000 : € 0,0389 50000 : € 0,037 100000 : € 0,0351
essential solutions
delivered