Parallelle Beschermplug: 14,0 mm Pasdiameter, 5,3 mm plughoogte, 18,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12168
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 14,0 mm en met een flensdiameter van 18,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
14,0 mm
Fittinghoogte
:
5,3 mm
Flensdiameter
:
18,0 mm
Flensdikte
:
1,3 mm
Binnendiameter
:
12,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751008182
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,251 500 : € 0,126 2500 : € 0,0601 5000 : € 0,0378 50000 : € 0,0359 100000 : € 0,034
essential solutions
delivered