Parallelle Beschermplug: 13,0 mm Pasdiameter, 5,3 mm plughoogte, 17,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12166
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 13,0 mm en met een flensdiameter van 17,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
13,0 mm
Fittinghoogte
:
5,3 mm
Flensdiameter
:
17,0 mm
Flensdikte
:
1,3 mm
Binnendiameter
:
11,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751008052
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,245 500 : € 0,123 2500 : € 0,0585 5000 : € 0,0369 50000 : € 0,0351 100000 : € 0,0332
essential solutions
delivered