Parallelle Beschermplug: 12,5 mm Pasdiameter, 5,5 mm plughoogte, 16,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 12165
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 12,5 mm en met een flensdiameter van 16,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
12,5 mm
Fittinghoogte
:
5,5 mm
Flensdiameter
:
16,5 mm
Flensdikte
:
1,0 mm
Binnendiameter
:
11,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751007963
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,231 500 : € 0,116 2500 : € 0,0553 5000 : € 0,0349 50000 : € 0,0331 100000 : € 0,0314
essential solutions
delivered