Parallelle Beschermplug: 11,5 mm Pasdiameter, 5,5 mm plughoogte, 15,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 12163
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 11,5 mm en met een flensdiameter van 15,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
11,5 mm
Fittinghoogte
:
5,5 mm
Flensdiameter
:
15,5 mm
Flensdikte
:
1,0 mm
Binnendiameter
:
10,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751145122
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,225 1000 : € 0,112 5000 : € 0,0536 10000 : € 0,0338 100000 : € 0,032 200000 : € 0,0303
essential solutions
delivered