Parallelle Beschermplug: 10,5 mm Pasdiameter, 5,5 mm plughoogte, 14,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 12161
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 10,5 mm en met een flensdiameter van 14,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
10,5 mm
Fittinghoogte
:
5,5 mm
Flensdiameter
:
14,5 mm
Flensdikte
:
1,0 mm
Binnendiameter
:
9,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751007666
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,205 1000 : € 0,102 5000 : € 0,0488 10000 : € 0,0306 100000 : € 0,0292 200000 : € 0,0277
essential solutions
delivered