Parallelle Beschermplug: 10,0 mm Pasdiameter, 5,5 mm plughoogte, 14,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12160
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 10,0 mm en met een flensdiameter van 14,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
10,0 mm
Fittinghoogte
:
5,5 mm
Flensdiameter
:
14,0 mm
Flensdikte
:
1,0 mm
Binnendiameter
:
8,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751007659
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,198 1000 : € 0,0987 5000 : € 0,0471 10000 : € 0,0297 100000 : € 0,0282 200000 : € 0,0267
essential solutions
delivered