Parallelle Beschermplug: 9,0 mm Pasdiameter, 5,0 mm plughoogte, 13,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12158
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 9,0 mm en met een flensdiameter van 13,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
9,0 mm
Fittinghoogte
:
5,0 mm
Flensdiameter
:
13,0 mm
Flensdikte
:
1,0 mm
Binnendiameter
:
7,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751007581
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,19 1000 : € 0,0952 5000 : € 0,0455 10000 : € 0,0286 100000 : € 0,0272 200000 : € 0,0258
essential solutions
delivered