Parallelle Beschermplug: 7,5 mm Pasdiameter, 4,5 mm plughoogte, 11,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 12155
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 7,5 mm en met een flensdiameter van 11,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
7,5 mm
Fittinghoogte
:
4,5 mm
Flensdiameter
:
11,5 mm
Flensdikte
:
1,0 mm
Binnendiameter
:
5,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751009547
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,184 1000 : € 0,0919 5000 : € 0,0439 10000 : € 0,0277 100000 : € 0,0263 200000 : € 0,0248
essential solutions
delivered