Parallelle Beschermplug: 6,5 mm Pasdiameter, 4,5 mm plughoogte, 10,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 12153
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 6,5 mm en met een flensdiameter van 10,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
6,5 mm
Fittinghoogte
:
4,5 mm
Flensdiameter
:
10,5 mm
Flensdikte
:
1,0 mm
Binnendiameter
:
5,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751007352
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,176 1000 : € 0,0884 5000 : € 0,0423 10000 : € 0,0266 100000 : € 0,0253 200000 : € 0,024
essential solutions
delivered