Parallelle Beschermplug: 5,5 mm Pasdiameter, 4,0 mm plughoogte, 9,5 mm flensdiameter

Artikelcode: 12151
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 5,5 mm en met een flensdiameter van 9,5 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
5,5 mm
Fittinghoogte
:
4,0 mm
Flensdiameter
:
9,5 mm
Flensdikte
:
1,0 mm
Binnendiameter
:
3,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751007321
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,17 1000 : € 0,085 5000 : € 0,0407 10000 : € 0,0257 100000 : € 0,0243 200000 : € 0,023
essential solutions
delivered