Parallelle Beschermplug: 5,0 mm Pasdiameter, 4,0 mm plughoogte, 9,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12150
Naturel Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 5,0 mm en met een flensdiameter van 9,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
5,0 mm
Fittinghoogte
:
4,0 mm
Flensdiameter
:
9,0 mm
Flensdikte
:
1,0 mm
Binnendiameter
:
3,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Naturel
Materiaal
:
LDPE
Massief materiaal
:
Lagedichtheidspolyethyleen
ID - Barcode
:
5052751007291
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,163 1000 : € 0,0817 5000 : € 0,039 10000 : € 0,0246 100000 : € 0,0233 200000 : € 0,0222
essential solutions
delivered