Parallelle Beschermplug: 28,0 mm Pasdiameter, 14,5 mm plughoogte, 38,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12072
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 28,0 mm en met een flensdiameter van 38,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
28,0 mm
Fittinghoogte
:
14,5 mm
Flensdiameter
:
38,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
25,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751130333
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,89 200 : € 1,45 1000 : € 0,692 2000 : € 0,436 20000 : € 0,414 40000 : € 0,392
essential solutions
delivered