Parallelle Beschermplug: 27,0 mm Pasdiameter, 14,5 mm plughoogte, 37,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12071
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 27,0 mm en met een flensdiameter van 37,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
27,0 mm
Fittinghoogte
:
14,5 mm
Flensdiameter
:
37,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
23,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751100763
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,87 200 : € 1,44 1000 : € 0,686 2000 : € 0,431 20000 : € 0,41 40000 : € 0,389
essential solutions
delivered