Parallelle Beschermplug: 25,0 mm Pasdiameter, 14,5 mm plughoogte, 35,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12069
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 25,0 mm en met een flensdiameter van 35,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
25,0 mm
Fittinghoogte
:
14,5 mm
Flensdiameter
:
35,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
22,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751129832
Standaard Verpakking: 2000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,33 200 : € 1,17 1000 : € 0,559 2000 : € 0,352 20000 : € 0,335 40000 : € 0,317
essential solutions
delivered