Parallelle Beschermplug: 24,0 mm Pasdiameter, 14,5 mm plughoogte, 34,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12068
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 24,0 mm en met een flensdiameter van 34,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
24,0 mm
Fittinghoogte
:
14,5 mm
Flensdiameter
:
34,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
21,6 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751121799
Standaard Verpakking: 2500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,27 250 : € 1,13 1250 : € 0,542 2500 : € 0,34 25000 : € 0,323 50000 : € 0,306
essential solutions
delivered