Parallelle Beschermplug: 23,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 33,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12067
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 23,0 mm en met een flensdiameter van 33,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
23,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
33,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
20,1 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751050426
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,20 300 : € 1,10 1500 : € 0,527 3000 : € 0,332 30000 : € 0,315 60000 : € 0,299
essential solutions
delivered