Parallelle Beschermplug: 22,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 32,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12066
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 22,0 mm en met een flensdiameter van 32,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
22,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
32,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
19,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751008809
Standaard Verpakking: 3000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 2,09 300 : € 1,04 1500 : € 0,499 3000 : € 0,315 30000 : € 0,299 60000 : € 0,283
essential solutions
delivered