Parallelle Beschermplug: 20,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 30,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12064
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 20,0 mm en met een flensdiameter van 30,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
20,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
30,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
17,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751038165
Standaard Verpakking: 4000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,92 400 : € 0,962 2000 : € 0,46 4000 : € 0,289 40000 : € 0,276 80000 : € 0,261
essential solutions
delivered