Parallelle Beschermplug: 19,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 29,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12063
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 19,0 mm en met een flensdiameter van 29,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
19,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
29,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
16,1 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751101456
Standaard Verpakking: 4000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,82 400 : € 0,907 2000 : € 0,434 4000 : € 0,273 40000 : € 0,26 80000 : € 0,246
essential solutions
delivered