Parallelle Beschermplug: 18,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 28,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12062
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 18,0 mm en met een flensdiameter van 28,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
18,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
28,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
15,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751001992
Standaard Verpakking: 4000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,65 400 : € 0,824 2000 : € 0,393 4000 : € 0,247 40000 : € 0,235 80000 : € 0,223
essential solutions
delivered