Parallelle Beschermplug: 17,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 27,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12061
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 17,0 mm en met een flensdiameter van 27,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
17,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
27,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
14,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751137363
Standaard Verpakking: 5000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,62 500 : € 0,81 2500 : € 0,387 5000 : € 0,244 50000 : € 0,231 100000 : € 0,219
essential solutions
delivered