Parallelle Beschermplug: 16,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 24,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12060
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 16,0 mm en met een flensdiameter van 24,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
16,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
24,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
12,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751008687
Standaard Verpakking: 6000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,51 600 : € 0,752 3000 : € 0,359 6000 : € 0,226 60000 : € 0,214 120000 : € 0,204
essential solutions
delivered