Parallelle Beschermplug: 15,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 23,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12059
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 15,0 mm en met een flensdiameter van 23,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
15,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
23,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
12,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751088986
Standaard Verpakking: 6000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,39 600 : € 0,697 3000 : € 0,333 6000 : € 0,21 60000 : € 0,199 120000 : € 0,189
essential solutions
delivered