Parallelle Beschermplug: 14,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 22,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12058
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 14,0 mm en met een flensdiameter van 22,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
14,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
22,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
11,0 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751029545
Standaard Verpakking: 7000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,31 700 : € 0,659 3500 : € 0,316 7000 : € 0,199 70000 : € 0,189 140000 : € 0,179
essential solutions
delivered