Parallelle Beschermplug: 13,0 mm Pasdiameter, 12,5 mm plughoogte, 21,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12057
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 13,0 mm en met een flensdiameter van 21,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
13,0 mm
Fittinghoogte
:
12,5 mm
Flensdiameter
:
21,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
10,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751099180
Standaard Verpakking: 8000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,21 800 : € 0,605 4000 : € 0,288 8000 : € 0,182 80000 : € 0,173 160000 : € 0,164
essential solutions
delivered