Parallelle Beschermplug: 12,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 20,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12056
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 12,0 mm en met een flensdiameter van 20,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
12,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
20,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
9,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751008663
Standaard Verpakking: 8000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,17 800 : € 0,585 4000 : € 0,28 8000 : € 0,176 80000 : € 0,167 160000 : € 0,158
essential solutions
delivered