Parallelle Beschermplug: 11,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 17,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12055
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 11,0 mm en met een flensdiameter van 17,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
11,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
17,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
8,2 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751101784
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 1,03 1000 : € 0,517 5000 : € 0,247 10000 : € 0,155 100000 : € 0,148 200000 : € 0,141
essential solutions
delivered