Parallelle Beschermplug: 8,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 14,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12052
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 8,0 mm en met een flensdiameter van 14,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
8,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
14,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
4,9 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751116528
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,659 1000 : € 0,331 5000 : € 0,157 10000 : € 0,0992 100000 : € 0,0942 200000 : € 0,0894
essential solutions
delivered