Parallelle Beschermplug: 7,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 13,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12051
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 7,0 mm en met een flensdiameter van 13,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
7,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
13,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
4,5 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751063945
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,585 1000 : € 0,293 5000 : € 0,139 10000 : € 0,088 100000 : € 0,0836 200000 : € 0,0792
essential solutions
delivered