Parallelle Beschermplug: 6,0 mm Pasdiameter, 10,5 mm plughoogte, 12,0 mm flensdiameter

Artikelcode: 12050
Zwart Parallelle beschermpluggen passend voor binnenmaat 6,0 mm en met een flensdiameter van 12,0 mm zijn eenvoudig aan te brengen om verbindingsstukken te beschermen en voor een nette afwerking te zorgen.

Op Voorraad!

Omschrijving
Aantal
Prijs per stuk
Mogelijkheden
Fittingsdiameter
:
6,0 mm
Fittinghoogte
:
10,5 mm
Flensdiameter
:
12,0 mm
Flensdikte
:
1,5 mm
Binnendiameter
:
3,1 mm
Bevestigingsstijl
:
Drukbevestiging
Kleur
:
Zwart
Materiaal
:
TPR
Massief materiaal
:
Thermoplastisch Rubber
ID - Barcode
:
5052751156678
Standaard Verpakking: 10000

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

1 : € 0,517 1000 : € 0,259 5000 : € 0,124 10000 : € 0,0778 100000 : € 0,0739 200000 : € 0,07
essential solutions
delivered